Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8157 € - 4,6223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
|
||
| 3,3386 € - 5,4802 € | 2 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
|
||
| 14,2437 € - 23,36 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
||
| 10283875 | 3,0615 € - 6,4294 € | 205 Na sklade |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 10,4094 € - 21,8598 € | 25 Na sklade |
3.465 in
88.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2889 € - 5,2047 € | 75 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
Oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10404263 | 2,2597 € - 5,4189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.252 in
82.6 mm
|
Oceľ
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 10,8905 € - 22,8701 € | 465 Na sklade |
3.169 in
80.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,2854 € - 9,1969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.169 in
80.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 4,4757 € - 9,3991 € | 20 Na sklade |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10352557 | 2,2711 € - 4,7693 € | 44 Na sklade |
1.201 in
30.5 mm
|
Oceľ
|
0.61 in
15.5 mm
|
Oceľ
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku