Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2304 € - 0,2304 € 16400 Na sklade
M3
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
S drážkou
0,05 € - 0,05 € 39200 Na sklade
M3
Prírodná
NF E 25-123
PA
20.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 26600 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
PA
16.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 16400 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
PA
10.0 mm
S drážkou
0,3441 € - 0,3441 € 21100 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
S drážkou
0,2417 € - 0,2417 € 18700 Na sklade
M5
Čierna
NF E 25-123
PA
20.0 mm
S drážkou
0,1205 € - 0,1205 € 8938 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PA
10.0 mm
S drážkou
0,2759 € - 0,2759 € 8900 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 28875 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
PA
12.0 mm
S drážkou
0,0789 € - 0,0789 € 9000 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PA
16.0 mm
S drážkou
0,1006 € - 0,1006 € 12000 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PA
6.0 mm
S drážkou
0,1108 € - 0,1108 € 13000 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PA
30.0 mm
S drážkou
0,1149 € - 0,1149 € 3000 Na sklade
M6
Prírodná
NF E 25-123
PA
16.0 mm
S drážkou
0,1592 € - 0,1592 € 3500 Na sklade
M4
Čierna
NF E 25-123
PA
20.0 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € 6300 Na sklade
M4
Prírodná
NF E 25-123
PP
12.0 mm
S drážkou
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Čierna
NF E 25-123
PA
20.0 mm
S drážkou
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
NF E 25-123
PA
30.0 mm
S drážkou
0,4067 € - 0,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
S drážkou
0,2616 € - 0,2616 € 300 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PP
2.7 mm
S drážkou
0,1108 € - 0,1108 € 5000 Na sklade
M5
Prírodná
NF E 25-123
PA
30.0 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

10050743

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
16400 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm PA Prírodná

10050835

Cenové rozpätie
0,05 € - 0,05 €

Úroveň zásob
39200 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm PA Čierna

10050996

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
26600 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm PA Čierna

10050910

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
16400 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

10051153

Cenové rozpätie
0,3441 € - 0,3441 €

Úroveň zásob
21100 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 20.0 mm PA Čierna

10051238

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
18700 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm PA Prírodná

10051382

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1205 €

Úroveň zásob
8938 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm PVDF Prírodná

10051054

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm PA Čierna

10050958

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
28875 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm PA Prírodná

10050989

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 6.0 mm PA Prírodná

10050880

Cenové rozpätie
0,1006 € - 0,1006 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PA Prírodná

10051092

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm PA Prírodná

10051450

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm PA Čierna

10051030

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 12.0 mm PP Prírodná

10050965

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm PA Čierna

10050842

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm PA Čierna

10051306

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Prírodná

10051283

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 2.7 mm PP Prírodná

10051276

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M5 30.0 mm PA Prírodná

10051290

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy