Štvorcové koncovky chránia rúrkové predmety a zároveň poskytujú atraktívny a lesklý povrch. Vďaka pružnému materiálu sa dobre a hladko prispôsobí, takže pevne a bezpečne sedí.Ideálny produkt na konečnú úpravu rúrkových výrobkov.Pružný materiál, ktorý umožňuje ľahké nasadenie na diel.Chráni trubky pred nečistotami, prachom a inými úlomkami. Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,2711 € - 0,6398 € | 13900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 1,0256 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,4653 € | 1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4082 € - 0,8052 € | 3100 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,4347 € | 9500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2244 € - 0,5235 € | 2050 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,5296 € | 3145 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,3048 € | 917 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,145 € - 0,3827 € | 260 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7012 € - 1,6686 € | 2283 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,1143 € | 4000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,7317 € | 1900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,672 € - 1,3899 € | 4930 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9023 € - 1,9379 € | 1200 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,5583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,4329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6269 € - 2,4347 € | 20 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2172 € - 0,535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku