Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1147 € - 0,1784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,328 € - 0,5102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1306 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0913 € - 0,1421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1199 € - 0,1866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,3209 € - 0,4992 € | 450 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1217 € - 0,1894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1342 € - 0,2088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,0877 € - 0,1365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,1253 € - 0,1949 € | 800 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,3298 € - 0,513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
Erodované
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,2268 € - 0,3528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Metalická
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2972 € - 0,4623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
Metalická
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,044 € - 0,1089 € | 1500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,5801 € - 13,3461 € | 135 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
Erodované
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0567 € - 0,1451 € | 5400 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,5733 € - 1,1355 € | 250 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0897 € - 0,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2434 € - 1,3762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,5737 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1