Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Vo výrobe

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,1334 € - 0,2076 € Požiadajte o dodací termin tu
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
0,0614 € - 0,0956 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,1145 € - 0,1781 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,1423 € - 0,2214 € Požiadajte o dodací termin tu
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0418 € - 0,0651 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0862 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,136 € - 0,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,0117 € - 0,013 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,1398 € - 0,2175 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,0402 € - 0,0625 € Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0363 € - 0,0565 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,0435 € - 0,0678 € Požiadajte o dodací termin tu
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,0544 € - 0,0846 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0693 € - 0,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
89.0 mm
92.5 mm
9.5 mm
0,0555 € - 0,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,125 € - 0,1945 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 75.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744304

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 49.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744618

Cenové rozpätie
0,0956 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 70.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744762

Cenové rozpätie
0,1781 € - 0,1145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 82.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744847

Cenové rozpätie
0,2214 € - 0,1423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 28.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744434

Cenové rozpätie
0,049 € - 0,0315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 35.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744519

Cenové rozpätie
0,0651 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 63.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744717

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 77.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744809

Cenové rozpätie
0,2115 € - 0,136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 4.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744410

Cenové rozpätie
0,013 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 80.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744830

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,1398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN80
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 34.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744496

Cenové rozpätie
0,0625 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 32.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744465

Cenové rozpätie
0,0565 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 91.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744939

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 36.5 mm LDPE - PCR Zelená

20744526

Cenové rozpätie
0,0678 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 57.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744687

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,0737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 44.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744588

Cenové rozpätie
0,0846 € - 0,0544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 54.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744656

Cenové rozpätie
0,1079 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 89.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744915

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    89.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 45.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744595

Cenové rozpätie
0,0864 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 72.0 mm LDPE - PCR Zelená

20744786

Cenové rozpätie
0,1945 € - 0,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR