Rod assemblies for two and three point installations of flush recessed latches. Rod assemblies include guide, keeper, and rod. Aluminum rods are .34" diameter. Rod assemblies have a .75" throw. Guide and keeper brackets are 1010 steel with black nylon inserts. Latch is not included and must be purchased separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka tyče | Priemer tyče | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5414 € - 10,1755 € | 23 Na sklade |
|
|
||
| 3,6928 € - 5,7443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,467 € - 5,3932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40.157 in
1020.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,6398 € - 5,6618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5833 € - 5,574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.37 in
1000.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku