Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 280.0 M5 11.0 Oceľ

20162467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    280.0
  • Maximálny takt
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M10 28.0 Oceľ

20174095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M10 28.0 Oceľ

20162405


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M8 22.0 Oceľ

20174064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M8 22.0 Oceľ

20162375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 450.0 M6 15.0 Oceľ

20162306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    450.0
  • Maximálny takt
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M8 22.0 Oceľ

20162368


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 440.0 M5 11.0 Oceľ

20162450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    440.0
  • Maximálny takt
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 900.0 M10 28.0 Oceľ

20174101


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    900.0
  • Maximálny takt
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 360.0 M5 11.0 Oceľ

20162207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    360.0
  • Maximálny takt
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M6 15.0 Oceľ

20162245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M8 22.0 Oceľ

20174040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M10 28.0 Oceľ

20162429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 1100.0 M8 22.0 Oceľ

20159337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    1100.0
  • Maximálny takt
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M5 11.0 Oceľ

20161880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 120.0 M5 11.0 Oceľ

20159313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    120.0
  • Maximálny takt
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 60.0 M3 6.0 Oceľ

20161989


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • Maximálny takt
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 90.0 M3 6.0 Oceľ

20162009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    90.0
  • Maximálny takt
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 75.0 M3 6.0 Oceľ

20161996


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    75.0
  • Maximálny takt
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 250.0 M4 8.0 Oceľ

20162146


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    250.0
  • Maximálny takt
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0