Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
Požiadajte o dodací termin tu
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M6 15.0 Oceľ

20162252


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M10 28.0 Oceľ

20162399


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 600.0 M10 28.0 Oceľ

20162436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    600.0
  • Maximálny takt
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 800.0 M8 22.0 Oceľ

20174057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    800.0
  • Maximálny takt
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M8 22.0 Oceľ

20162351


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M6 15.0 Oceľ

20162245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 275.0 M4 8.0 Oceľ

20162153


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    275.0
  • Maximálny takt
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 80.0 M5 11.0 Oceľ

20159344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    80.0
  • Maximálny takt
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 75.0 M3 6.0 Oceľ

20161996


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    75.0
  • Maximálny takt
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 105.0 M3 6.0 Oceľ

20162016


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    105.0
  • Maximálny takt
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 60.0 M3 6.0 Oceľ

20161989


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • Maximálny takt
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 30.0 M2 4.0 Oceľ

20161903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • Maximálny takt
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M8 22.0 Oceľ

20174040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5