Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.
Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.
Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ čeľuste | Hnacia skrutka d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Hladké
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Zúbkované
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Zúbkované
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Hladké
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Zúbkované
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Hladké
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku