Menu Hľadať

Svorky Uniforce

Vo výrobe

Tieto svorky Uniforce dokážu s jednou svorkou zopnúť dva kusy s ekvivalentnou upínacou silou. Sú mimoriadne pevné, odolné a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.

Sú veľmi účinné na upínanie mnohých obrobkov. Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov. Možno ich použiť na upínanie kruhových tyčí, pokiaľ je stredová línia čeľuste nad stredovou líniou obrobku. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.
  • Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12130

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 h3 h2 d1 h1 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
31.7
24.8
12.7
25.40
20.8
25.9
M8
Požiadajte o dodací termin tu
47.6
37.3
19.0
38.10
30.8
38.6
M12
Požiadajte o dodací termin tu
15.9
12.3
5.6
12.70
10.4
14.5
M4
Požiadajte o dodací termin tu
23.8
18.6
9.5
19.05
16.1
19.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
63.5
49.7
25.4
50.80
41.2
51.5
M16
Požiadajte o dodací termin tu
8.1
6.1
3.6
6.40
5.3
6.9
M2.5
Požiadajte o dodací termin tu
11.9
9.1
4.7
9.50
7.9
9.7
M2.5
Svorka Uniforce 20.8 M8 31.7 Hliník

20267117


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.8
  • d2
    M8
  • h1
    25.9
  • h2
    25.40
  • h3
    12.7
Svorka Uniforce 30.8 M12 47.6 Hliník

20267124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.8
  • d2
    M12
  • h1
    38.6
  • h2
    38.10
  • h3
    19.0
Svorka Uniforce 10.4 M4 15.9 Hliník

20267094


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.4
  • d2
    M4
  • h1
    14.5
  • h2
    12.70
  • h3
    5.6
Svorka Uniforce 16.1 M6 23.8 Hliník

20267100


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    16.1
  • d2
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    19.05
  • h3
    9.5
Svorka Uniforce 41.2 M16 63.5 Hliník

20267131


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.2
  • d2
    M16
  • h1
    51.5
  • h2
    50.80
  • h3
    25.4
Svorka Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Hliník

20267070


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3
  • d2
    M2.5
  • h1
    6.9
  • h2
    6.40
  • h3
    3.6
Svorka Uniforce 7.9 M2.5 11.9 Hliník

20267087


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9
  • d2
    M2.5
  • h1
    9.7
  • h2
    9.50
  • h3
    4.7