Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Skupina SR: SR6540
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8418 € - 8,6194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový otvor
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,261 € - 6,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový otvor
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,9715 € - 8,5198 € | 30 Na sklade |
M10
|
Závitový otvor
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,7635 € | 40 Na sklade |
M8
|
Závitová vložka
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,2378 € - 6,8414 € | 3 Na sklade |
M8
|
Závitový otvor
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,7133 € - 8,278 € | 2 Na sklade |
M8
|
Závitový otvor
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 13,5936 € - 13,5936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,9048 € - 17,9048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 11,9769 € - 11,9769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 17,9048 € - 17,9048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 14,6714 € - 14,6714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 11,9769 € - 11,9769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 20,0334 € - 20,0334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 16,5979 € - 16,5979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku