Menu Hľadať

Tesnenia ventilátorov

Na sklade

Fan Gaskets protect DC and AC fans suitable for industrial and computing applications by providing a seal between the fan and the mounting bracket.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer ventilátora Kúpiť
1,8205 € - 1,8205 € 400 Na sklade
60.0 mm
0,9543 € - 0,9543 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
0,7182 € - 0,7182 € 100 Na sklade
70.0 mm
1,9628 € - 1,9628 € 2125 Na sklade
120.0 mm
1,2786 € - 1,2786 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
2,6365 € - 2,6365 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
0,3612 € - 0,3612 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
0,4793 € - 0,4793 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
2,1192 € - 2,1192 € 90 Na sklade
80.0 mm
0,6485 € - 0,6485 € 1100 Na sklade
60.0 mm
Tesnenie ventilátora 60.0 mm Čierna

10313329

Cenové rozpätie
1,8205 € - 1,8205 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 80.0 mm Čierna

10413197

Cenové rozpätie
0,9543 € - 0,9543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 70.0 mm Čierna

10312995

Cenové rozpätie
0,7182 € - 0,7182 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    70.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora Čierna 120.0 mm

10312988

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
2125 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 92.0 mm Čierna

10411599

Cenové rozpätie
1,2786 € - 1,2786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    6.4 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 120.0 mm Čierna

10425763

Cenové rozpätie
2,6365 € - 2,6365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    120.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 40.0 mm Čierna

10425787

Cenové rozpätie
0,3612 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 50.0 mm Čierna

10557839

Cenové rozpätie
0,4793 € - 0,4793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
  • Priemer otvoru
    4.5 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 80.0 mm Čierna

10313336

Cenové rozpätie
2,1192 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    32.3 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A
Tesnenie ventilátora 60.0 mm Čierna

10108895

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.9 mm
  • Tvrdosť
    40 Shore A