Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.
Materiál: Sealon Farba: Šedá Skupina SR: SRE0103, SRE0104
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | A | B | C | E | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0634 € - 0,0884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0581 € - 0,0809 € | 300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,0884 € | 42500 Na sklade |
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku