Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Skupina SR: SR1867
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kotúča | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,1777 € - 20,1777 € | 329 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
27,0802 € - 27,0802 € | 1403 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,062 € - 12,062 € | 1633 Na sklade |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
15,2553 € - 15,2553 € | 1 Na sklade |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
34,443 € - 34,443 € | 160 Na sklade |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
15,1577 € - 15,1577 € | 26 Na sklade |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
20,9455 € - 20,9455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
36,3534 € - 36,3534 € | 1 Na sklade |
|
Pena
|
|
|
||
19,3829 € - 19,3829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
54,0909 € - 54,0909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Pena
|
|
|
||
27,8332 € - 27,8332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2203 € - 0,2203 € | 1990 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,211 € - 0,2344 € | 280 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5409 € - 0,5409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
290 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,3518 € - 0,3518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3231 € - 0,3231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5059 € - 0,5059 € | 200 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4298 € - 2,2877 € | 984 Na sklade |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2643 € - 0,2643 € | 100 Na sklade |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku