Menu Hľadať

Tlmiace prvky KPR

Na sklade

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Výška základne Priemer otvoru Celková výška Priemer základne Kúpiť
163,1689 € - 175,7077 € 4 Na sklade
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
36,2076 € - 44,5483 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
55,2642 € - 68,0239 € Požiadajte o dodací termin tu
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
29,8278 € - 36,7047 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
54,6013 € - 67,223 € Požiadajte o dodací termin tu
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
10216392 37,6437 € - 46,3159 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
41,8142 € - 51,4528 € Požiadajte o dodací termin tu
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
22,8404 € - 28,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
41,8142 € - 51,4528 € Požiadajte o dodací termin tu
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
112,0475 € - 129,309 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
48,8568 € - 60,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
28,1154 € - 34,5782 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Silentbloky 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Cenové rozpätie
175,7077 € - 163,1689 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Cenové rozpätie
44,5483 € - 36,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Cenové rozpätie
68,0239 € - 55,2642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Cenové rozpätie
36,7047 € - 29,8278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Cenové rozpätie
67,223 € - 54,6013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Cenové rozpätie
46,3159 € - 37,6437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Cenové rozpätie
51,4528 € - 41,8142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Cenové rozpätie
28,1154 € - 22,8404 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Cenové rozpätie
51,4528 € - 41,8142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Cenové rozpätie
129,309 € - 112,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Cenové rozpätie
60,1251 € - 48,8568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma
Silentbloky 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Cenové rozpätie
34,5782 € - 28,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Tvar
    Okrúhle
  • Smerovanie
    Obojstranný vnútorný závit
  • Plný materiál
    Oceľ, guma