Menu Hľadať

Tranzistorové izolátory

Na sklade

These transistor insulators mount the transistor to the heat sink and keep the mounting screw separated from the transistor and heat sink.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Celková výška Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi Kúpiť
0,4272 € - 0,4272 € Požiadajte o dodací termin tu
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
0,2893 € - 0,3572 € Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
0,4591 € - 0,4591 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
0,4067 € - 0,5044 € 4876 Na sklade
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
0,3295 € - 0,4082 € 2600 Na sklade
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
0,428 € - 0,428 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
Tranzistorový izolátor 19.3 mm 13.0 mm Biela PBT

10313879

Cenové rozpätie
0,4272 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polybutyléntereftalát
  • Typ
    Izolátor
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Tranzistorový izolátor 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

10358658

Cenové rozpätie
0,3572 € - 0,2893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyester so skleným vláknom
  • Typ
    Base
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    30.2 mm
  • Celková výška
    1.3 mm
Tranzistorový izolátor 19.1 mm 15.2 mm Čierna Polyamid 6.6

10313893

Cenové rozpätie
0,4591 € - 0,4591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Typ
    Izolátor
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    12.1 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Tranzistorový izolátor 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

10109045

Cenové rozpätie
0,5044 € - 0,4067 €

Úroveň zásob
4876 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Typ
    Izolátor
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Tranzistorový izolátor 15.4 mm 10.2 mm Čierna Polyamid 6.6

10109038

Cenové rozpätie
0,4082 € - 0,3295 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid so sklenými vláknami
  • Typ
    Izolátor
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    8.5 mm
  • Celková výška
    3.7 mm
Tranzistorový izolátor 16.0 mm 13.0 mm Biela PBT

10313862

Cenové rozpätie
0,428 € - 0,428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polybutyléntereftalát
  • Typ
    Izolátor
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    8.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm