Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Skupina SR: SR1946
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Typ podložky | Typ skrutky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0756 € - 0,1056 € | 3500 Na sklade |
Čierna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,072 € - 0,0889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
#8
|
6 - Otvorené
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Otvorené
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
0,0839 € - 0,1036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Otvorené
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku