These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,0561 € - 0,0561 € | 7550 Na sklade |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1664 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
0,1289 € - 0,1289 € | 1360 Na sklade |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,1792 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M63 x 1.5
|
|
||
0,0428 € - 0,0492 € | 25 Na sklade |
PG 11
|
|
||
0,0685 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.5
|
|
||
0,0558 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" NPT
|
|
||
0,1564 € - 0,182 € | 350 Na sklade |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,0566 € - 0,0655 € | 4 Na sklade |
PG 16
|
|
||
0,1153 € - 0,1324 € | 500 Na sklade |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,0774 € - 0,0774 € | 1700 Na sklade |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
10381106 | 0,1138 € - 0,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
0,041 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0428 € - 0,0492 € | 225 Na sklade |
M16 x 1.5
|
|
||
0,0413 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 9
|
|
||
0,0947 € - 0,1119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" NPT
|
|
||
0,1304 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,0566 € - 0,0655 € | 645 Na sklade |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
0,0566 € - 0,0655 € | 4 Na sklade |
PG 13.5
|
|
||
0,1122 € - 0,1122 € | 8400 Na sklade |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku