These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,0627 € - 0,0627 € | 10550 Na sklade |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1664 € - 0,1963 € | 1490 Na sklade |
PG 48
|
|
||
10381014 | 0,1607 € - 0,1607 € | 875 Na sklade |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
|
0,122 € - 0,122 € | 900 Na sklade |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0964 € - 0,0964 € | 700 Na sklade |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0883 € - 0,0883 € | 2150 Na sklade |
PG 13.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
|
||
0,055 € - 0,0655 € | 3778 Na sklade |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0971 € - 0,1147 € | 18 Na sklade |
PG 29
|
|
||
0,1387 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M50 x 1.5
|
|
||
0,0981 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32 x 1.5
|
|
||
0,1108 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,0697 € - 0,082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
|
||
0,0872 € - 0,0872 € | 50 Na sklade |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,0751 € - 0,0751 € | 550 Na sklade |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0963 € - 0,1147 € | 15 Na sklade |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0775 € - 0,0775 € | 5600 Na sklade |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0329 € - 0,0336 € | 150 Na sklade |
PG 7
|
|
||
0,1387 € - 0,165 € | 2043 Na sklade |
PG 42
|
|
||
0,0814 € - 0,0814 € | 30893 Na sklade |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku