Menu Hľadať

Upínacie skrutky - valcovitá hlava

Vo výrobe

Tento rad upínacích skrutiek má valcovú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0155

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
Požiadajte o dodací termin tu
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
3.9
6.5
50.0
4.2
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
2.0
3.5
40.0
2.0
5.5
  • z/zo 3
Upínacia skrutka M3.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137427


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Upínacia skrutka M2.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137205


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137519


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka M2 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137267


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137359


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka M2.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137335


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137489


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka M3.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137458


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Upínacia skrutka M6 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137632


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M2.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137328


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137373


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka M3.5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137441


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137366


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137496


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20138844


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Upínacia skrutka M4 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20140380


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia skrutka M6 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia skrutka M5 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137564


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka M3 N/A Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20137397


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5