Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
UV odolné viazacie a sťahovacie pásky sú vyrobené z UV stabilizovaného polyamidu ktorý je špeciálne vyvinutý tak, aby odolával degradácii spôsobenej dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu. Tieto viazacie a sťahovacie pásky sú ideálne na zabezpečenie a organizáciu káblov vo vonkajšom a náročnom prostredí a ponúkajú lepší výkon oproti štandardným polyamid páskam. Materiál: Polyamid, Polyamid 6.6 Farba: Čierna, Prírodná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2Skupina SR: , SRWITUVB, SRWIT18RA
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kábla | Šírka kábla | Maximálny priemer káblového zväzku | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1132 € - 0,126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0724 € - 0,0804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0882 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0146 € - 0,0163 € | 6100 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,012 € - 0,0135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0468 € - 0,052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0329 € - 0,0364 € | 2000 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0515 € - 0,0571 € | 1800 Na sklade |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0776 € - 0,0863 € | 300 Na sklade |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0108 € - 0,012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0258 € - 0,0286 € | 1400 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1804 € - 0,1804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,0941 € - 0,1046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 0,0851 € - 0,1023 € | 183000 Na sklade |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0516 € - 0,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0325 € - 0,0325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0469 € - 0,0522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 lbs
18.1 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku