Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
0,1479 € - 0,1479 € | 800 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,2122 € - 0,2745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,1301 € - 0,1301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1135 € - 0,1135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,236 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0682 € - 0,0756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2773 € - 0,31 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,3968 € - 0,4423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,3157 € - 0,3498 € | 1500 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,1578 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,1778 € - 0,1976 € | 27400 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2844 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0903 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,4765 € - 0,5291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,1082 € - 0,1203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1082 € - 0,1203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2062 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,3228 € - 0,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,3342 € - 0,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku