Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky plotových stĺpikov sú ochranné kryty, ktoré sa nasadzujú na vrcholy plotových stĺpikov alebo rúrok. Poskytuje ochranu pred poškodením vplyvom počasia a znehodnotením aplikácií. Používa sa v rezidenčnom a komerčnom sektore.Navrhnuté tak, aby sa zmestili na hornú časť plotového stĺpika, rúr a rúrok.Pomáha chrániť pred poškodením vplyvom počasia, nečistotami alebo vlhkosťou.Jeho inštalácia alebo demontáž je jednoduchá a rýchla. Materiál: Polyetylén Farba: Biela Skupina SR: SRF0011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100912 | 0,4187 € - 0,8794 € | 450 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
| 0,4585 € - 0,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8265 € - 1,7359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.677 in
68.0 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9725 € - 1,0697 € | 80 Na sklade |
5.118 in
130.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 0,6523 € - 1,9586 € | 570 Na sklade |
3.319 in
84.3 mm
|
3.524 in
89.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm