Menu Hľadať

Uzávery so zámkom

Na sklade

The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.

Skupina SR: SR5538 ,SR5548

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Kúpiť
31,1203 € - 43,5684 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
13,9384 € - 19,5138 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
9,0299 € - 14,0465 € 26 Na sklade
5,034 € - 7,0476 € 64 Na sklade
14,7946 € - 23,0138 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
16,6706 € - 25,932 € 60 Na sklade
110.0 mm
22,7318 € - 31,8245 € 72 Na sklade
110.0 mm
10,7533 € - 16,7274 € 51 Na sklade
120.0 mm
15,842 € - 15,842 € 33 Na sklade
110.0 mm
52,6541 € - 58,5046 € Požiadajte o dodací termin tu
120.0 mm
Uzávery so zámkom Keyed Alike 110.0 mm 140.0 mm Oceľ

20048433

Cenové rozpätie
43,5684 € - 31,1203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Materiál jazýčka
    Zamak
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
Uzávery so zámkom Odlišné kľúče 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Cenové rozpätie
19,5138 € - 13,9384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Keyed Different
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče Polyamid

20062811

Cenové rozpätie
14,0465 € - 9,0299 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Materiál jazýčka
    Acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie západky
    Key Lock
  • Celková hĺbka
    40.7 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče Polyamid

20062828

Cenové rozpätie
7,0476 € - 5,034 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Materiál jazýčka
    Acetál
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie západky
    Blind
  • Celková hĺbka
    40.7 mm
Uzávery so zámkom Odlišné kľúče 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Cenové rozpätie
23,0138 € - 14,7946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Keyed Different
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Cenové rozpätie
25,932 € - 16,6706 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Cenové rozpätie
31,8245 € - 22,7318 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Uzávery so zámkom Rovnaké kľúče 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Cenové rozpätie
16,7274 € - 10,7533 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Uzávery so zámkom Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Cenové rozpätie
15,842 € - 15,842 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Prevedenie
    Keyed Different
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

20961787

Cenové rozpätie
58,5046 € - 52,6541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Prevedenie
    Rovnaké kľúče
  • Typ/prevedenie západky
    Locking