Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Bronzová Skupina SR: SRL1330
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Veľkosť závitu | d1 tol 7H | Povrch kontaktu | Smer závitu | d2 tol. h10 | Vodiace | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,67 € - 69,7068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Ľavé
|
90.0
|
8.0
|
|||
83,55 € - 100,2558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
89,43 € - 107,3142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Ľavé
|
80.0
|
7.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Ľavé
|
100.0
|
9.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Pravé
|
45.0
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Pravé
|
80.0
|
7.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Pravé
|
26.0
|
6.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Ľavé
|
50.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Ľavé
|
75.0
|
6.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Pravé
|
120.0
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Pravé
|
40.0
|
8.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Ľavé
|
45.0
|
4.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Pravé
|
26.0
|
3.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Pravé
|
80.0
|
7.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Ľavé
|
110.0
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Pravé
|
100.0
|
9.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Ľavé
|
60.0
|
6.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Ľavé
|
80.0
|
7.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku