Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1339
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | d1 tol 7H | Povrch kontaktu | Vodiace | d2 tol. h10 | Smer závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,0018 € - 27,9995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Pravé
|
||
9,7308 € - 12,9734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
Pravé
|
||
20,4408 € - 27,2605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
Pravé
|
||
9,3024 € - 12,3986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Pravé
|
||
12,342 € - 16,4572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Pravé
|
||
20,4408 € - 27,2605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Pravé
|
||
143,5548 € - 167,9032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Pravé
|
||
23,1948 € - 30,932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Ľavé
|
||
45,8082 € - 61,0781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Ľavé
|
||
7,4256 € - 9,9001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Pravé
|
||
4,4472 € - 5,9237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Pravé
|
||
8,8638 € - 11,8238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Pravé
|
||
7,395 € - 9,8532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Pravé
|
||
10,2102 € - 13,6185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Pravé
|
||
9,792 € - 13,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Pravé
|
||
11,0772 € - 14,7681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Pravé
|
||
15,7386 € - 20,985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Pravé
|
||
12,5358 € - 16,7153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
Pravé
|
||
45,9204 € - 56,867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR36 x 12
|
36.0
|
1950.0
|
12.0
|
75.0
|
Pravé
|
||
9,282 € - 12,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Ľavé
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku