Menu Hľadať

Valcové oceľové matice

Vo výrobe

Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky.
  • Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle.
  • Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1339

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu d1 tol 7H Povrch kontaktu Vodiace d2 tol. h10 Smer závitu Kúpiť
52,0098 € - 64,4212 € Požiadajte o dodací termin tu
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Pravé
6,3648 € - 8,4925 € Požiadajte o dodací termin tu
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Pravé
14,9838 € - 19,9762 € Požiadajte o dodací termin tu
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Ľavé
206,0196 € - 242,377 € Požiadajte o dodací termin tu
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Ľavé
16,4016 € - 21,8647 € Požiadajte o dodací termin tu
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Ľavé
15,7386 € - 20,985 € Požiadajte o dodací termin tu
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Pravé
12,5358 € - 16,7153 € Požiadajte o dodací termin tu
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Pravé
9,7308 € - 12,9734 € Požiadajte o dodací termin tu
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Pravé
45,9204 € - 56,867 € Požiadajte o dodací termin tu
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Pravé
  • z/zo 3
Valcová matica TR40 x 14 60.0 Oceľ

20149475

Cenové rozpätie
64,4212 € - 52,0098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR40 x 14
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Vodiace
    14.0
  • Smer závitu
    Pravé
Valcová matica TR12 x 6 18.0 Oceľ

20149529

Cenové rozpätie
8,4925 € - 6,3648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR12 x 6
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Vodiace
    6.0
  • Smer závitu
    Pravé
Valcová matica TR24 x 5 36.0 Oceľ

20147501

Cenové rozpätie
19,9762 € - 14,9838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR24 x 5
  • Počet štartov
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Vodiace
    5.0
  • Smer závitu
    Ľavé
Valcová matica TR50 x 8 75.0 Oceľ

20147662

Cenové rozpätie
242,377 € - 206,0196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR50 x 8
  • Počet štartov
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Vodiace
    8.0
  • Smer závitu
    Ľavé
Valcová matica TR22 x 5 33.0 Oceľ

20147488

Cenové rozpätie
21,8647 € - 16,4016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR22 x 5
  • Počet štartov
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Vodiace
    5.0
  • Smer závitu
    Ľavé
Valcová matica TR24 x 10 36.0 Oceľ

20149451

Cenové rozpätie
20,985 € - 15,7386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR24 x 10
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Vodiace
    10.0
  • Smer závitu
    Pravé
Valcová matica TR18 x 8 27.0 Oceľ

20149437

Cenové rozpätie
16,7153 € - 12,5358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR18 x 8
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Vodiace
    8.0
  • Smer závitu
    Pravé
Valcová matica TR20 x 8 30.0 Oceľ

20149444

Cenové rozpätie
12,9734 € - 9,7308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR20 x 8
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Vodiace
    8.0
  • Smer závitu
    Pravé
Valcová matica TR36 x 12 54.0 Oceľ

20149468

Cenové rozpätie
56,867 € - 45,9204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    TR36 x 12
  • Počet štartov
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Vodiace
    12.0
  • Smer závitu
    Pravé