Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20
Šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,4708 € - 10,4591 € 199 Na sklade
17.0 mm
M12
Šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
20,7413 € - 30,2697 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M12
Šedá
13.8 mm
6.0 mm
3
2,8548 € - 4,4407 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,679 € - 5,7229 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
0,3526 € - 0,7794 € 2650 Na sklade
30.0 mm
Biela
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
10074190 0,3812 € - 0,3812 € 7600 Na sklade
30.5 mm
Čierna
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,0659 € - 4,7692 € 495 Na sklade
17.0 mm
M12
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
12,7596 € - 17,0405 € 25 Na sklade
17.0 mm
M12
Mosadz
13.0 mm
6.0 mm
4
7,6917 € - 10,7683 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
8,7826 € - 12,2957 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
8,244 € - 11,5416 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,3636 € - 5,0955 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
17.8 mm
10.0 mm
3
2,331 € - 3,626 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
0,5276 € - 1,162 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,5248 € - 1,1549 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,3398 € - 0,7481 € 2900 Na sklade
30.0 mm
Čierna
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
7,6917 € - 10,7683 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1,3014 € - 2,8589 € 550 Na sklade
80.0 mm
Šedá
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Prírodná
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
  • z/zo 5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10236574

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236598

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Šedá

10207154

Cenové rozpätie
30,2697 € - 20,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Šedá

10236710

Cenové rozpätie
4,4407 € - 2,8548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Šedá

10236604

Cenové rozpätie
5,7229 € - 3,679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124895

Cenové rozpätie
0,7794 € - 0,3526 €

Úroveň zásob
2650 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10074190

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Šedá

10236529

Cenové rozpätie
4,7692 € - 3,0659 €

Úroveň zásob
495 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207161

Cenové rozpätie
17,0405 € - 12,7596 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236796

Cenové rozpätie
10,7683 € - 7,6917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10236635

Cenové rozpätie
12,2957 € - 8,7826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Čierna

10237069

Cenové rozpätie
11,5416 € - 8,244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Šedá

10207093

Cenové rozpätie
5,0955 € - 4,3636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Čierna

10236673

Cenové rozpätie
3,626 € - 2,331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124918

Cenové rozpätie
1,162 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124932

Cenové rozpätie
1,1549 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124901

Cenové rozpätie
0,7481 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236932

Cenové rozpätie
10,7683 € - 7,6917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124949

Cenové rozpätie
2,8589 € - 1,3014 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Prírodná

10237106

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12