Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1166 € - 0,1214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | 100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | 4400 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Biela
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,1107 € - 0,123 € | 30 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Žltá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,0806 € - 0,0969 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5941 € - 0,5941 € | 7900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,115 € - 0,1277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | 300 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,138 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | 100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | 27700 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | 100 Na sklade |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku