Majú všetky výhody, ktoré poskytujú štandardné viazacie pásky, a navyše majú identifikačný štítok na popisovanie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Poloha štítku | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2019 € - 0,3669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,4281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,1124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10253410 | 0,1266 € - 0,1405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 0,3114 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku