Menu Hľadať

Viazacie pásky so samolepiacim suchým zipsom

Na sklade

These Clamps are ideal for cables that need to be held together securely, but also need to be released and resealed occasionally or where cables are fragile and require softer clamping. This range comes with an adhesive base for quick and easy installation. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková šírka Typ Kúpiť
1842 Na sklade
19.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Viazacie pásky 19.8 mm 52.3 mm Tkaný polyamidový suchý zips Čierna

10166826


Úroveň zásob
1842 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka
    19.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid, polyetylén s nízkou hustotou, akryl
  • Celková dĺžka
    52.3 mm
Viazacie pásky 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA, polyester, PP Čierna

10166819


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka základne
    50.0 mm
  • Typ
    Adhesive Clamp
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru