Plomby na visiace zámky sú určené na zabezpečenie tovaru počas prepravy a poskytujú jasné známky neoprávnenej manipulácie alebo porušenia pre väčší pokoj. Tesnenie je možné odstrániť len pomocou štiepačiek drôtu (predávajú sa samostatne).
Materiál: , Polypropylén Farba: Biela, Modrá, Zelená, Červená Skupina SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | C | D | A | B | E | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9654 € - 3,9654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 3,9654 € - 3,9654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,2093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 3,9654 € - 3,9654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 0,3791 € - 0,3791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,2093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,1914 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 0,3791 € - 0,3791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3791 € - 0,3791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku