Vložky do káblových vývodiek sú určené na vloženie do metrických káblových vývodiek. Sú dostupné vo vyhotovení s rôznym počtom otvorov, čo umožňuje súbežné vedenie niekoľkých káblov zároveň. Zabezpečujú vynikajúcu vodotesnosť pre každý kábel. Tým, že nie sú potrebné vývodky pre každý kábel, sa redukujú požiadavky na potrebný priestor.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozsah priemerov káblových zväzkov | Počet vodičov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2996 € - 1,5079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 1,2996 € - 1,5079 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 1,36 € - 1,5653 € | 50 Na sklade |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
| 2,2404 € - 2,5994 € | 280 Na sklade |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 2,2404 € - 2,5994 € | 10 Na sklade |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 1,8813 € - 2,1973 € | 570 Na sklade |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 2,5994 € - 3,0159 € | 80 Na sklade |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 1,8813 € - 2,1973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 2,5994 € - 3,0159 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 2,2404 € - 2,5994 € | 30 Na sklade |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 1,36 € - 1,5653 € | 270 Na sklade |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 6,1898 € - 7,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku