Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2828 € - 0,2828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3485 € - 1,3485 € | 176 Na sklade |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1455 € - 0,1756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9147 € - 0,9147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,5846 € - 0,5846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 1 Na sklade |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1756 € | 140 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3589 € - 0,3589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8148 € - 0,8148 € | 803 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,26 € - 0,26 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5406 € - 0,5406 € | 5000 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 0,2014 € - 0,3271 € | 769 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | 3400 Na sklade |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3619 € - 0,3619 € | 700 Na sklade |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8193 € - 0,8193 € | 800 Na sklade |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku