Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | Limit krútiaceho momentu | Dĺžka skrutky | Dĺžka závitu | Nosnosť | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M24-3.0
 
 | 
 
155.5 Nm
 
155.5 Nm
 
 | 
 
3.992 in
 
101.4 mm
 
 | 
 
1.339 in
 
34.0 mm
 
 | 
 
2100.0 kg
 
2100.0 kg
 
 | 
 
7.866 in
 
199.8 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.232 in
 
82.1 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2200.0 kg
 
2200.0 kg
 
 | 
 
7.858 in
 
199.6 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12
 
 | 
 
37.0 Nm
 
37.0 Nm
 
 | 
 
2.984 in
 
75.8 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1050.0 kg
 
1050.0 kg
 
 | 
 
6.295 in
 
159.9 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.744 in
 
95.1 mm
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
2200.0 kg
 
2200.0 kg
 
 | 
 
8.37 in
 
212.6 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M10-1.5
 
 | 
 
8.0 Nm
 
8.0 Nm
 
 | 
 
1.776 in
 
45.1 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
225.0 kg
 
225.0 kg
 
 | 
 
3.339 in
 
84.8 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M8-1.25
 
 | 
 
4.8 Nm
 
4.8 Nm
 
 | 
 
1.701 in
 
43.2 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
200.0 kg
 
200.0 kg
 
 | 
 
3.339 in
 
84.8 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12
 
 | 
 
37.0 Nm
 
37.0 Nm
 
 | 
 
2.984 in
 
75.8 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1050.0 kg
 
1050.0 kg
 
 | 
 
7.858 in
 
199.6 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20-2.5
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.189 in
 
81.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
2200.0 kg
 
2200.0 kg
 
 | 
 
5.961 in
 
151.4 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M24
 
 | 
 
311.0 Nm
 
311.0 Nm
 
 | 
 
4.098 in
 
104.1 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
4200.0 kg
 
4200.0 kg
 
 | 
 
8.472 in
 
215.2 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.941 in
 
100.1 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
3000.0 kg
 
3000.0 kg
 
 | 
 
8.472 in
 
215.2 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20-2.5
 
 | 
 
67.5 Nm
 
67.5 Nm
 
 | 
 
3.189 in
 
81.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
1100.0 kg
 
1100.0 kg
 
 | 
 
5.961 in
 
151.4 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M12
 
 | 
 
37.0 Nm
 
37.0 Nm
 
 | 
 
3.378 in
 
85.8 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
1050.0 kg
 
1050.0 kg
 
 | 
 
8.134 in
 
206.6 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16-2.0
 
 | 
 
80.0 Nm
 
80.0 Nm
 
 | 
 
0.701 in
 
17.8 mm
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
1900.0 kg
 
1900.0 kg
 
 | 
 
5.724 in
 
145.4 mm
 
 | 
|||
| 1 Na sklade | 
 
M8-1.25
 
 | 
 
9.5 Nm
 
9.5 Nm
 
 | 
 
1.701 in
 
43.2 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
400.0 kg
 
400.0 kg
 
 | 
 
3.339 in
 
84.8 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20-2.5
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.638 in
 
92.4 mm
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
3000.0 kg
 
3000.0 kg
 
 | 
 
7.669 in
 
194.8 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M8
 
 | 
 
9.5 Nm
 
9.5 Nm
 
 | 
 
1.906 in
 
48.4 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
400.0 kg
 
400.0 kg
 
 | 
 
3.858 in
 
98.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16-2.0
 
 | 
 
40.0 Nm
 
40.0 Nm
 
 | 
 
2.795 in
 
71.0 mm
 
 | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
950.0 kg
 
950.0 kg
 
 | 
 
5.724 in
 
145.4 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M8
 
 | 
 
9.5 Nm
 
9.5 Nm
 
 | 
 
2.102 in
 
53.4 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
400.0 kg
 
400.0 kg
 
 | 
 
4.055 in
 
103.0 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M16
 
 | 
 
80.0 Nm
 
80.0 Nm
 
 | 
 
3.102 in
 
78.8 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
1900.0 kg
 
1900.0 kg
 
 | 
 
7.858 in
 
199.6 mm
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
M20
 
 | 
 
135.0 Nm
 
135.0 Nm
 
 | 
 
3.22 in
 
81.8 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2200.0 kg
 
2200.0 kg
 
 | 
 
6.283 in
 
159.6 mm
 
 | 
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku