Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,7556 € - 183,7556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10274675 | 40,5937 € - 49,2131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 119,0501 € - 144,1545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 69,5099 € - 84,4161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 29,6996 € - 33,9793 € | 4 Na sklade |
M12
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 70,8895 € - 86,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,3874 € - 54,2564 € | 26 Na sklade |
M10
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,3363 € - 28,9873 € | 4 Na sklade |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 72,2834 € - 87,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 156,0025 € - 189,2712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 69,5099 € - 84,4161 € | 1 Na sklade |
M20
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 23,438 € - 46,4451 € | 4 Na sklade |
M8
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,2993 € - 47,6484 € | 48 Na sklade |
M20
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 122,4463 € - 148,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 34,324 € - 34,324 € | 2 Na sklade |
M12
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,9662 € - 63,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 156,6142 € - 189,6552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,3795 € - 1,3795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Tvrdený plast
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 90,8366 € - 90,8366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 91,8132 € - 91,8132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Tvrdený plast
|
Prírodná
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku