Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3869 € - 0,7676 € | 800 Na sklade |
M6
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6827 € - 1,353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,613 € - 0,613 € | 300 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7466 € - 1,7085 € | 201 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2706 € - 2,9113 € | 186 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6172 € - 1,2216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,933 € - 1,8488 € | 25 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,8292 € - 1,6427 € | 2 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6813 € - 1,3501 € | 679 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4338 € - 0,8602 € | 8100 Na sklade |
M6
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7594 € - 1,5054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7509 € - 1,4874 € | 8 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7268 € - 1,4397 € | 16 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8449 € - 1,6726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9131 € - 1,81 € | 150 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6727 € - 1,3321 € | 3804 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7012 € - 1,3889 € | 95 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9088 € - 0,9088 € | 40 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0824 € - 2,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
76,0384 € - 76,0384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku