Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2456 € - 35,2456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
84,4871 € - 84,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
100,1899 € - 100,1899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
28,9731 € - 28,9731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
40,551 € - 40,551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
33,3824 € - 33,3824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
33,2401 € - 33,2401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
70,0219 € - 70,0219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
44,4198 € - 44,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
71,2025 € - 71,2025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
36,0421 € - 36,0421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
56,5524 € - 56,5524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
0,96 € - 1,9026 € | 50 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
37,4361 € - 37,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
30,9786 € - 30,9786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
90,5321 € - 90,5321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
51,9155 € - 51,9155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku