Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 86,978 € - 86,978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 91,1132 € - 91,1132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 28,2136 € - 59,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M12 x 1.75
|
Plastová otočná
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 36,0928 € - 36,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 2.5
|
Plastová otočná
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Plastová otočná
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
Plastová otočná
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 145,3148 € - 145,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
4.252 in
108.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 53,5495 € - 53,5495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Plastová otočná
|
Meď
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 62,6163 € - 62,6163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 3.0
|
Plastová otočná
|
Meď
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oceľ
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
1 in
25.4 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oceľ
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 2.0
|
Plastová otočná
|
Meď
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oceľ
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 8,6976 € - 8,6976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oceľ
|
|
||
| 30,8359 € - 61,1013 € | 24 Na sklade |
M8
|
Plastová otočná
|
Pochrómované
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku