Machine Levelling Feet are an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,7331 € - 101,3595 € | 4 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 126,1792 € - 152,7676 € | 4 Na sklade |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 51,4041 € - 51,4041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 173,3664 € - 210,0906 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 91,3425 € - 91,3425 € | 20 Na sklade |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 50,5312 € - 61,1724 € | 6 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 55,4229 € - 67,0962 € | 31 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 110,2864 € - 133,6479 € | 12 Na sklade |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 66,6416 € - 66,6416 € | 8 Na sklade |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 117,7227 € - 117,7227 € | 3 Na sklade |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 162,3971 € - 162,3971 € | 20 Na sklade |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 152,4755 € - 184,7577 € | 28 Na sklade |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 69,941 € - 84,6842 € | 9 Na sklade |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 149,483 € - 181,1541 € | 12 Na sklade |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 47,3655 € - 57,3528 € | 94 Na sklade |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku