Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186084 | 5,6751 € - 5,6751 € | 15 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Prírodná
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
|
| 0,2033 € - 0,236 € | 1600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5518 € - 0,6329 € | 70 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 6900 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 5,6751 € - 5,6751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.437 in
61.9 mm
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,5788 € - 1,7921 € | 369 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,6498 € - 1,6498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,2374 € - 1,4934 € | 335 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 21,3351 € - 21,3351 € | 8 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
Prírodná
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6 - Otvorené
|
||
| 0,2347 € - 0,2901 € | 100 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Žltá
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | 18000 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 2,6597 € - 2,6597 € | 50 Na sklade |
1.406 in
35.7 mm
|
Prírodná
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5305 € - 0,5305 € | 200 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Prírodná
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 1,1278 € - 1,3598 € | 1650 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
Prírodná
|
1 in
25.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,1806 € - 0,1806 € | 2850 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Prírodná
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2176 € - 0,2176 € | 500 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Ružová
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uška
|
2
|
||
| 5,1061 € - 5,1061 € | 50 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,5319 € - 0,6343 € | 750 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Prírodná
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,3968 € - 0,4793 € | 2800 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 7,7944 € - 8,8896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku