Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1593 € - 0,177 € 10000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2182 € - 0,2424 € 300 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2056 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2332 € - 0,4315 € 170 Na sklade
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2201 € - 0,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1693 € - 0,1881 € 2000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0858 € - 0,1144 € 1000 Na sklade
0,2244 € - 0,414 € 100 Na sklade
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2143 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3658 € - 0,3658 € 100 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2012 € - 0,3747 € 16 Na sklade
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2143 € - 0,3979 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1735 € - 0,2128 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2784 € - 0,344 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2784 € - 0,344 € 3000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,344 € - 0,344 € 9000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2144 € - 0,2383 € 155900 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1649 € - 0,1832 € 37000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022627

Cenové rozpätie
0,177 € - 0,1593 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022542

Cenové rozpätie
0,2424 € - 0,2182 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184707

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184783

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184547

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184622

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka PCB 15.9 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022481

Cenové rozpätie
0,1881 € - 0,1693 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022535

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozperný nit 0.8 mm 3.2 mm PA Čierna

10406984

Cenové rozpätie
0,1144 € - 0,0858 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184660

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.8 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184745

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    1.9 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Prírodná

10381533

Cenové rozpätie
0,3658 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184684

Cenové rozpätie
0,3747 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184769

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381496

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022610

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022498

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,2784 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022559

Cenové rozpätie
0,344 € - 0,344 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022566

Cenové rozpätie
0,2383 € - 0,2144 €

Úroveň zásob
155900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022641

Cenové rozpätie
0,1832 € - 0,1649 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm