Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpierka

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCBs. As the self tapping screw is engaged, the bottom legs are forced outward eliminating the need for a nut. These go in a square hole that prevents rotation.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer tela Maximálna hrúbka panela Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Veľkosť otvoru Dĺžka rozpierky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1473 € - 0,1636 € 1000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
4100 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
4000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1453 € - 0,1614 € 5000 Na sklade
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
  • z/zo 2
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017449


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017302


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.7 mm (L) Polyamid Prírodná

10017463


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 6.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10636787


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 25.4 mm (L) Polyamid Prírodná

10017326


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.7 mm (L) Polyamid Prírodná

10017456


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017470

Cenové rozpätie
0,1636 € - 0,1473 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 4.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017388


Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017395


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 4.8 mm (L) Polyamid Prírodná

10017340


Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid Prírodná

10017258


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 12.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017319


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017401


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 8.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 3.2 mm (L) Polyamid Prírodná

10017333

Cenové rozpätie
0,1614 € - 0,1453 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 9.5 mm (L) Polyamid Prírodná

10017418


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 10.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017272


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 15.9 mm (L) Polyamid Prírodná

10017265


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm
Dištančná matica 3.2 mm (L) Polyamid Prírodná

10636749


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančná matica 6.0 mm (L) Polyamid Prírodná

10017432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Tvar hlavy
    Okrúhle
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Priemer tela
    6.7 mm