Menu Hľadať

Zacvakávacie krytky na matice

Na sklade

Krytky na matice sa používajú na zakrytie skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek. Má zacvakávacie vyhotovenie a chráni pred poškodením a dlhodobým vystavením vplyvom počasia. K dispozícii sú štyri druhy v závislosti od použitia a veľkosti.Krytky matíc s jednoduchým a pohodlným nacvaknutím sú cenovo výhodnou možnosťou, ktorú možno použiť na zakrytie odkrytých skrutiek, matíc, podložiek a skrutiek.Zlepšujú konečný vzhľad.Ochrana pred nečistotami, poškodením a dlhodobým pôsobením okolitého prostredia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1113, SR1812

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
114 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Mera matice h1 h2 Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M14
1
1,7494 € - 5,4361 € 890 Na sklade
17.3 mm
M16
1
Požiadajte o dodací termin tu
29.6 mm
42.5 mm
M22
3.0 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,182 € - 0,2545 € 5750 Na sklade
16.0 mm
M8
1
320 Na sklade
27.5 mm
M24
1
514 Na sklade
23.7 mm
M20
1
0,1332 € - 0,1848 € 5350 Na sklade
9.0 mm
M8
1
Požiadajte o dodací termin tu
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,1332 € - 0,1848 € 23250 Na sklade
9.0 mm
M8
1
0,4765 € - 0,7737 € 1300 Na sklade
23.0 mm
M12
1
0,6215 € - 1,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20
1
0,1436 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M6
2
0,3754 € - 0,6116 € 1590 Na sklade
17.0 mm
M12
2
0,65 € - 1,2758 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
M20
2
0,4765 € - 0,7737 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
M12
1
0,6215 € - 1,3739 € 1050 Na sklade
24.0 mm
M20
1
0,1436 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M6
2
0,3754 € - 0,6116 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
2
0,65 € - 1,2758 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
M20
2
  • z/zo 6
Krytky na ochranu matíc M14 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254608


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    19.0 mm
  • Mera matice
    M14
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M16 34.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254615

Cenové rozpätie
5,4361 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • h
    17.3 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M22 44.1 mm Polyetylén LD Čierna

10254707


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    29.6 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    42.5 mm
  • Mera matice
    M22
  • Typ
    2
Krytky na ochranu matíc M20 41.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Biela

10056417

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,182 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M24 48.5 mm Polyetylén LD Čierna

10254639


Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • h
    27.5 mm
  • Mera matice
    M24
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M20 41.0 mm Polyetylén LD Čierna

10254622


Úroveň zásob
514 Na sklade
Atribúty
  • h
    23.7 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    1
  • Typ/prevedenie krytky
    Chráni skrutku a maticu
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Čierna

10056394

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
5350 Na sklade
Atribúty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Zacvakávacia krytka na skrutky M16 Čierna Polyetylén LD

10254684


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Mera matice
    M16
  • Typ
    2
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Biela

10056387

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
23250 Na sklade
Atribúty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mera matice
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Biela

10056530

Cenové rozpätie
0,7737 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Biela

10056653

Cenové rozpätie
1,2203 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
Krytka matice s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Biela

10056769

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    2
  • Farba
    Biela
Krytka matice s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Biela

10056912

Cenové rozpätie
0,6116 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
1590 Na sklade
Atribúty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    2
  • Farba
    Biela
Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Biela

10057063

Cenové rozpätie
1,2758 € - 0,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Čierna

10056547

Cenové rozpätie
0,7737 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Čierna

10056660

Cenové rozpätie
1,3739 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Čierna

10056776

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mera matice
    M6
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Čierna

10056929

Cenové rozpätie
0,6116 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mera matice
    M12
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna
Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Čierna

10057070

Cenové rozpätie
1,2758 € - 0,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mera matice
    M20
  • Typ
    2
  • Farba
    Čierna