Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
Skupina SR: SR5090
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka čelnej strany | Typ/prevedenie spúšte | Celková dĺžka | Zamykací mechanizmus | Šírka čelnej strany | Veľkosť závitu montážneho otvoru | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5514 € - 10,5719 € | 69 Na sklade |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
7,4543 € - 11,5956 € | 84 Na sklade |
3.661 "
93.0 mm
|
Raised
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
7,6217 € - 11,8559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.661 "
93.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
5,8848 € - 9,1541 € | 149 Na sklade |
3.661 "
93.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,1156 € - 9,5132 € | 138 Na sklade |
3.661 "
93.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
11,8688 € - 18,4625 € | 9 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
11,276 € - 17,5405 € | 9 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
24,9129 € - 42,6118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
6,8699 € - 9,6178 € | 142 Na sklade |
3.346 "
85.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
6,8699 € - 9,6178 € | 28 Na sklade |
3.346 "
85.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
13,3748 € - 20,8052 € | 3 Na sklade |
3.504 "
89.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
6,429 € - 9,0005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 "
85.0 mm
|
Zapustená
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku