Menu Hľadať

Západky s tlačidlom uzamykateľné

Na sklade

Push Button Latches have a push button opening and a slam shut action. They are a single hole installation for added ease and suit various panel thicknesses. This range offer a choice of cut out, material and locking security with key or no key.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
6,087 € - 8,6923 € Požiadajte o dodací termin tu
Západka s tlačítkom 25.0 mm Tlakovo liaty zinok Strieborná farba

20075729

Cenové rozpätie
8,6923 € - 6,2087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka suda
    19.5 mm
  • Dĺžka tela
    19.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    25.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované