Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapustené kryty potrubia chránia skosené hrany potrubia a vnútorné steny pred koróziou a poškodením. Môže sa používať so žeriavovými hákmi na premiestňovanie rúr počas skladovania a prepravy. Odolnosť voči teplotám od -30C do +60C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1370, SR1371
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H1 | H | DIN | Menovitý priemer | Typ | OD | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8345 € - 4,8345 € | 20 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,3187 € - 15,3692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| 55,2593 € - 143,7321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 11,2842 € - 25,3806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 6,648 € - 6,648 € | 3 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,8822 € - 14,4525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 57,6308 € - 150,4306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 63,5353 € - 165,2036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 3,9363 € - 8,6642 € | 13 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6388 € - 5,5415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 13,194 € - 13,194 € | 20 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 16,9262 € - 43,9951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 8,2426 € - 17,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,088 € - 5,088 € | 10 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,5132 € - 51,4776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 14,1124 € - 29,6362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 9,7242 € - 20,4208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 74,4841 € - 194,473 € | 4 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 65,7222 € - 170,8981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 900
|
36 in
914.4 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku