Menu Hľadať

Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Béžová

Skrutka so zapustenou hlavou vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Zapustená konštrukcia umožňuje, aby skrutka sedela v jednej rovine alebo pod povrchom, čo vytvára čistý povrch. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20819989

Starý kód produktu:

20819989

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.50
Rozmer Torx TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Materiál PEEK
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás