Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.
Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.
The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dĺžka čapu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5627 € - 1,9165 € | 4800 Na sklade |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5627 € - 2,0849 € | 800 Na sklade |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku