Súdkové zátky majú samoreznú konštrukciu na jednoduchú inštaláciu. Vďaka hrubým stenám sú veľmi odolné a ťažko sa uvoľňujú, čo zaručuje bezpečné spojenie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1160
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | D | Materiál | d1 | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | d | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10255995 | 0,0996 € - 0,2094 € | 23800 Na sklade |
Oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0,0907 € - 0,1905 € | 243 Na sklade |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,127 € - 0,2667 € | 39400 Na sklade |
Oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0956 € - 0,2006 € | 558 Na sklade |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
0,1075 € - 0,2257 € | 400 Na sklade |
Oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1522 € - 0,3196 € | 2807 Na sklade |
Oranžová
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,127 € - 0,2667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,0882 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oranžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,0904 € - 0,1899 € | 17050 Na sklade |
Oranžová
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,165 € - 0,3464 € | 3950 Na sklade |
Oranžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku